Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7J-9888: ГОЛОВКА

    Номер по каталогу: 7J-9888
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка гидравлического цилиндра Cat®

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    track-type tractor
    3P D3B, D3C, D3, 53 3S D3C II 3 D4B, 3S LGP

    wheel tractor-scraper
    657E, 627B, 657B, 637D

    motor grader
    140G, 130G, 14G, 120G, 12G, 160G

    wheel-type loader
    910

    track-type loader
    931B, 931, 931C, 935C, 931C II 933, 935B, 935C II 939