Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7K-4363: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 7K-4363
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 9,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 11 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    track-type tractor
    59N 8S 8U 9 58 9U 8 D7G, 9C 59 D9L, 58L D9T, D9R, D9N, D10N, 9S D8L, 9SU 10 D7G2 10SU 59L 10U 8A

    articulated dump truck
    D250E, D350E, D350C, D35HP D25D, D400D, D30D, D25C, D30C, D300E, D40D, D400, D400E, D350D, D35C