Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7K-8572: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 7K-8572
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,99
    • Диаметр резьбы (мм): 203
    • Диаметр фланца (дюймы): 9,33
    • Диаметр фланца (мм): 237
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Размер болта (мм): 5/8
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    track-type tractor
    D5B, 163 55, 5A 6 153 5S 5

    track-type loader
    977

    forest products
    227 FB221

    excavator
    215, 225