Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7L-0135: ПРИВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7L-0135
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Привод

    Описание:

    • Приводы приводят в движение механизм или систему или управляют ими.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4
    • Длина (дюймы): 14,5
    engine - industrial
    D348 D398B D398 D346 D399 D379 D379B