Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7L-2871: ВИНТ

    Номер по каталогу: 7L-2871
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Винт регулятора оборотов

    Описание:

    • Винты являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,3
    • Высота (мм): 7,62
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    engine - generator set
    D398 D379B D379 D398B D399

    engine - industrial
    D398 D379B D379 D398B D399