Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7N-0128: СЕРДЕЧНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7N-0128
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (мм): 228,6
    • Ширина (мм): 139,7
    meng
    3304B 3304 3306 3306B

    ttt
    D5H, D6D, D6G

    ieng
    3306B

    mg
    14G, 12G, 12H NA 12H, 120G, 143H, 140G, 140H NA 130G, 140H ES 160G, 160H NA 14H NA