Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7N-0449: Сопло А

    Номер по каталогу: 7N-0449
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло топливной форсунки

    Описание:
    Топливные форсунки являются важными компонентами системы впрыска топлива и обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:
    Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и запатентованные производственные процессы и конструкция, что позволяет получить продукцию, отвечающую современным требованиям производительности с давлением впрыска, которое соответствует нормативам по выбросу загрязняющих веществ.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленное сопло топливной форсунки
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,3
    • Длина (дюймы): 8,0
    motor grader
    130G 140G 120G 12G 14G

    wheel-type skidder
    518 528

    excavator
    225

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    951 977 955

    track-type tractor
    141 5S 153 D6D 6S D5B 140 4A 163 143 D4E 4 4S D6G 6A 6 5A 55 5