Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7N-1185: ОСНОВНОЙ НАСОС

    Номер по каталогу: 7N-1185
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2
    • Высота (мм): 50,8
    • Длина (дюймы): 4,3
    • Длина (мм): 109,22
    • Ширина (мм): 78,74
    track-type tractor
    8 8A 9S 8S 9U D8L, 58 59 9C D9L, 9 8U

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3408B 3408 3412 3412C

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3412 3408 3408B

    engine - truck
    3408C 3408B 3408 3412 3412C