Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7N-1233: БЛОК ФИЛЬТРАЦИОННОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 7N-1233
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 11,3
    • Высота (мм): 287,02
    • Длина (дюймы): 13
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 330,2
    wheel tractor-scraper
    637D, 633D, 631D

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3408 3408B

    engine - truck
    3408B 3408