Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7N-3218: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 7N-3218
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорная шайба распределительного вала

    Описание:

    • Упорные шайбы являются важными компонентами распределительных валов и представляют собой цилиндры, совмещенные с цилиндрами двигателя. Кулачки распределительного вала соответствуют клапанам двигателя. При вращении распределительного вала они открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,3
    • Высота (мм): 7,62
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    3500
    G3512H G3516C G3512 G3516 SPF743 3508B 3512 G3516H 3516B 3516 G3520C G3508 3512B G3520E 3512C 3516BHD 3516CHD PM3516 3516C 3508 G3520 3512H

    engine - generator set
    3512B 3512 3512C 3516C TH48-E80 3508C 2016 3516B 3512E 3508B 3516 G3516 3508 G3516C G3520C G3512 PMG3516 G3520H G3516H PM3516 G3516B PM3508 G3508 G3516E PP3516 G3520E G3520B PM3512 G3512E

    wheel-type loader
    994K, 994F, 994, 994H, 994D

    engine - industrial
    3516 3512 G3512B SPS343 G3516 3516B 3512B 3516E G3512 3512E G3516J 3508 G3516B G3512E G3508 G3516C 3508B 3512C G3508B G3520J G3520B G3516E 3508C 3516C SPF343 SPT343 PMG3516 G3508J

    track type tractors
    D11R, D11N

    off-highway truck
    777D, 784B, 789C, 785, 785B, 793B, 789, 776B, 789B, 793C

    track-type tractor
    11 D11N, D11R, 11SU 11U

    generator
    SR4

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B 3512 3512C 3516C TH48-E80 3508C 2016 3516B 3512E 3508B 3516 G3516 3508 G3516C G3520C G3512 PMG3516 G3520H G3516H PM3516 G3516B PM3508 G3508 G3516E PP3516 G3520E G3520B PM3512 G3512E

    off highway trucks
    785C, 785, 777B, 777D, 793D, 784C, 776D, 789D, 793C, 777C, 797, 789, 785G, 777, 776C, 793, 797B, 777DLRC

    excavator
    5130

    wheel loaders
    992G, 994KLRC

    wheel dozers
    854G