Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7S-3205: КРЫШКА

    Номер по каталогу: 7S-3205
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка турбокомпрессора

    Описание:

    • Крышки являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (мм): 330,2
    • Ширина (мм): 330,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.