Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7S-5003: КРЫШКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7S-5003
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дождевой козырек на выхлопной трубе

    Описание:

    • Дождевые козырьки защищают выхлопную трубу от попадания воды.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Exhaust Rain Cap
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 17,1
    • Высота (мм): 434,34
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 203,2
    pipelayers
    594H

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D9T, 8S D9R, 11 9C 9 D11R, 9SU D11N, 8 8U 58 D11T, 58L D9N, D9H, 9U 8A 10U D10R, D8L, 59L 59 D9L, D10T, 9S 10 59N 11U 11SU 10SU

    pipelayer
    589, 594H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406 3408C 3406C 3408B 3306B 3408 3406B 3306

    petroleum products
    TH48-E70 C15 CX31-C15I CX35-P800 TH35-C15I CX31-P600 TH31-C9I TH31-E61 TH35-C11I TH35-E81

    engine - industrial
    3406B 3408 C18 C32 3406 C15 3408B 3406C C27

    track type tractors
    D10N, D9T, D8L, D9R, D9N, D9H, D11RCD