Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7S-7759: ВАЛ

    Номер по каталогу: 7S-7759
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Валы являются важными компонентами турбин турбокомпрессоров, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,2
    • Высота (мм): 132,1
    • Длина (дюймы): 10
    • Длина (мм): 254
    • Ширина (мм): 139,7
    engine - generator set
    D379 D348 D398 D379B D399 D398B D349

    engine - industrial
    D379 D348 D398 D379B D399 D398B D349