Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7S-7814: ПЛАСТИНА

    Номер по каталогу: 7S-7814
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пластина турбокомпрессора

    Описание:

    • Пластины являются важными компонентами турбокомпрессора, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 7,6
    • Длина (мм): 94
    • Ширина (мм): 94
    meng
    3516B 3512C 3616 3516C 3516E C280-12 C280-8 3512E 3512B

    3500
    G3516B

    petr
    3516C TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300 3512C

    ieng
    G3306 SG137-08 G3508 G3520J G3516 G3512 G3306B G3408 G3520B G3512B G3508B G3412 3512E G3408B 3508C G3516B 3512C CG137-12 G3406 G3408C CG137-08 G3508J G3516J

    oht
    793C, 793D, 793B

    epg
    G3516 G3516B G3508 G3512

    wtl
    962K