Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7S-9807: НАБОР КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

    Номер по каталогу: 7S-9807
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 17,5 мм (0,69 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 62,01
    • Длина ремня (мм): 1575
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,69
    • Ширина ремня (мм): 17,5
    track-type tractor
    D4D

    wheel-type loader
    950

    track-type loader
    941, 951B, 951C, 941B