Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-0508: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 7T-0508
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,43
    • Внутренний диаметр (мм): 11
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2
    • Материал: 0, Резина
    • Покрытие: Нет
    material handler
    MH3024, MH3026 M325D L MH MH3022, M325D MH

    wheel tractor-scraper
    621H, 627H

    wheeled excavator
    M318, M312, M316C, M318D, M323F M322C, M313C, M318C MH M315D2, M316F, M322D2 MH M315D, M315, M313D, M318D MH M316D, M322F, M322D MH M317D2, M318C, M320, M314F, M318F, M324D2 MH M320D2, M325C MH M320F, M315C, M322D, M322D2

    excavator
    M317F, M325D MH M325D L MH

    articulated dump truck
    D300B, D250B, D35HP D25C, D30C, D400, D350C, D35C