Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-1819: КРЕПЛЕНИЕ

    Номер по каталогу: 7T-1819
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Двухкомпонентные опоры чрезвычайно универсальны и имеют симметричную (две опоры) и несимметричную (опора плюс подушка) конструкции. Они устанавливаются в отверстие на опорной пластине и фиксируются болтами через центральную втулку, которая может иметь наварную или вставную резиновую муфту.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Форма изделия и плотность резины в двухкомпонентной опоре точно соответствуют назначению. Обычно опоры предварительно подпрессованы для увеличения срока службы.

    Применение:
    Двухкомпонентные опоры используются в различных установках Cat, куда входят двигатели, коробки передач, системы доочистки, электронные приборы, кабины, системы вентиляции и кондиционирования, гидравлические компоненты и конструкционные элементы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 4,33
    • Внешний диаметр головки (мм): 110
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,12
    • Внутренний диаметр (мм): 28,4
    • Высота установки (дюймы): 1,18
    • Высота установки (мм): 30
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 2,77
    • Наружный диаметр трубопровода управления (мм): 70,4
    • Скрепленная втулка: Да
    • Тип крепления: Двухкомпонентный — симметричный
    • Толщина головки (дюймы): 0,53
    • Толщина головки (мм): 13,5
    track-type tractor
    D6H, 6 D6H XR D8R 6SU D7H, D11T, 57H 6S 7S D6H XL 7 D10T2, D11R, 7A 7SU 8U 6A 8 7U D8N, 8A 56 D6H II 8SU 56H 7S LGP 57

    pipelayer
    583R

    track type tractors
    D10T, D6H, D11TCD, D6HIIXL, D8RLRC, D6HIILGP