Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-3401: КОРОТКИЙ НАКОНЕЧНИК

    Номер по каталогу: 7T-3401
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J400 Короткий центральный наконечник серии J

    Описание:
    Короткие осевые наконечники J400 серии J предназначены для работы в условиях больших ударных нагрузок, где требуется высокое усилие разрыва или короткий радиус наконечника.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 235,5
    • Размер зуба: J400
    exc
    325B L 330 L 330, 320B L 322C, 320B N 320 L 320C, 345B II 325 L 330B LN 325C L 330C, 325, 325C, 330B L 320B, 231D, 320D L 322B LN 320D, 320B S 320N, 325 LN 325D, 330C L 322B L 324D L 329D, 320, 324D, 325B LN 330C LN 329D L 325D L 245D, 330 LN 320S

    wtl
    980K, 980G II 980G, 980H