Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-4457: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7T-4457
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    track-type tractor
    D9N, 9 9U D10N, 10 59 58L 9SU D9L, 10U 58 59L 10SU 9S 9C 59N

    paving compactor
    CB-534