Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-6031: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7T-6031
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Steel Tube Assembly

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 13,1
    • Высота (мм): 332,74
    • Длина (дюймы): 35,4
    • Длина (мм): 899,16
    • Ширина (мм): 589,28
    track-type tractor
    8SU 57H D8N, D8R 8A 8U 8