Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-6036: ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 7T-6036
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Замыкающее звено гусеницы

    Описание:

    • Замыкающее звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 19,38
    • Размер болта (мм): 19,38
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    track-type loader
    973