Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-6192: ЦИЛИНДР В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 7T-6192
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндр регулировки натяжения гусеничных лент (правый)

    Описание:

    • Система натяжения гусеничной ленты и механические возвратные системы используют большие возвратные пружины и регулировочный цилиндр, заполненный консистентной смазкой, позволяющие направляющему колесу перемещаться вперед и назад для обеспечения требуемого натяжения гусеничной ленты и поглощения ударных нагрузок, испытываемых ходовой частью.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
    track-type tractor
    59 10 D10T, D10R, 9C 9S 58L 9 59L D10T2, 9U D10N, D9L, 10SU 59N 10U