Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-6396: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 7T-6396
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 6,61
    • Диаметр резьбы (мм): 168
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,07
    • Диаметр фланца (мм): 205
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    excavator
    235C, 235B