Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-6947: ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 7T-6947
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты (правое)

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с тройными звеньями гусеницы, правый
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 228,6
    track-type tractor
    9S D9L, 9 59 9C 9U

    pipelayer
    589