Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-6954: БЛОК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 7T-6954
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметизированные и смазываемые гусеничные ленты (для экстремальных условий эксплуатации, с одним грунтозацепом, с положительной фиксацией штоков (PPR))

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • Гусеничная лента с положительной фиксацией штоков (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, вложенное в канавку между штоком и звеном. Препятствует появлению осевого люфта и способствует сохранению масла в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 47
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.