Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-8273: НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 7T-8273
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    D11N

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H, IT62G

    motor grader
    12K, 160K, 120H NA 120G, 160H, 120H, 120H ES 140K 2 135H, 140K, 140H, 120K 2 120K, 12H, 135H NA

    wheel-type loader
    962K, 962G II 962G, 950G II 950G, 950H, 962H, 950K

    wheel-type skidder
    515, 525B, 525C, 545, 545C, 535C, 525, 535B

    excavator
    5130, 5130B