Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-8331: КРЕПЛЕНИЕ

    Номер по каталогу: 7T-8331
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Деформируемые опоры

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В деформируемых опорах используются резиновые заслонки, которые "расплющиваются" или расширяются при установке в опорную пластину с образованием независимой деформируемой площадки.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения механических напряжений на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Вся система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требованиям области применения.

    Деформируемые опоры представляют собой простую цельную конструкцию. При установке следует выполнять соответствующие процедуры, чтобы обеспечить полную посадку и правильное расширение деформируемого конца.

    Применение:
    Деформируемые опоры используются в различных системах Cat преимущественно там, где действуют легкие и средние нагрузки, например в узлах гидравлических линий, баков, вентиляторов и охладителей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (мм): 50,8
    • Внутренний диаметр (мм): 13,5
    • Габаритная длина (мм): 41,1
    • Длина втулки (мм): 33,3
    • Наружный диаметр трубопровода управления (мм): 34,3
    • Стандартный размер болта (мм): M12
    • Тип крепления: Деформируемые опоры
    com
    826K, 826G II 836H, 825G II 826H, 836K, 836G

    cold
    PM620, PM312, PM820, PM313, PM825 PM622, PM310, PM822

    track type tractors
    D11R, D10N, D9R, D8N, D9RLRC

    compactors
    836KLRC, 825GII, 825H, 836G, 825K, 836K

    articulated trucks
    725, 730, 740BEJ, 740B, D350EII, 745D, D400EII

    large mining products
    5230B

    wtl
    994, 992G, 992K, 993K, 990K, 988G, 988 XE 990H, 988K, 994H, 994K, 988H, 980G II 980H, 990 II 994D, 988K XE

    exc
    5230

    adt
    D400E II 730, 740C 745C, 735 OEM D350E II 745 735, 740, 735C, 740B, 725, 735B, 740 GC

    ttt
    D11T, D9R, D11R, D10T2, D10R, D9T, D10T, D11N

    wtt
    854K, 844, 834H, 854G, 834G, 824K, 844K, 834K, 824H, 844H, 824G II

    off highway trucks
    777FOEM

    wheel loaders
    980GII, 990, 994F, 988KLRC, 988K

    oht
    797, 793C, 785B, 789B, 777G, 789D, 789C, 777F, 793F OEM 793F CMD 797F, 795F XQ 795F AC 797B, 793F, 785C, 793B, 793D

    wheel dozers
    824K, 854G, 824GII, 834G