Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-8455: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 7T-8455
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо правый переходник J460 с боковым пальцем

    Описание:Устанавливаемый заподлицо правый переходник J460 для установки на кромку 50 мм с углом скоса 22,5 градуса. Характеристики:Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают повышенную долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями. Рекомендуемое применение:Ковш колесного погрузчика. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: J450
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.