Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-8459: Проплавляющийся наконечник

    Номер по каталогу: 7T-8459
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    J450 Пробивающий наконечник

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами. Или это можно сделать еще быстрее с помощью новой безударной системы CapSure™ серии J.

    Благодаря ведущей кромке с площадью сечения, уменьшенной на 60 %, наконечники обеспечивают максимальную глубину проникновения в плотно спрессованные породы. Единственное центральное ребро затачивается в ходе истирания, продляя срок службы и сокращая время простоя. Помимо этого, предлагаются наконечники с износостойким материалом (ARM). Прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:
    • Ведущая кромка с площадью сечения, уменьшенной на 60 %
    • Самозаточка единственного центрального ребра по мере износа
    Назначение:
    • Плотно спрессованные породы

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,1
    • Длина (дюймы): 11,8
    • Размер зуба: J450
    excavator
    345C, 322B L 225, 345D L 349D L 330C L 350, 330 L 330, 325B L 235, 235B, 349D, 345D, 330B L