Главная страница7U-9421: Шланг в сборе
Главная страница7U-9421: Шланг в сборе
7U-9421: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7U-9421: Шланг в сборе
7U-9421: Шланг в сборе
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 7U-9421
Overall Length (mm): 860,0
Material: Medium Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7U-9421

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

D20D D250D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен