Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0267: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0267
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Завершить: Оцинкованные
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    cold planers
    PR-450C, PR-1000

    3500
    3516B SPF743

    cold
    PM-201, PR-1000C

    est
    C18

    teng
    C18 C15 G3306B

    articulated trucks
    D350D

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412

    adt
    D350E, D400E, D250E, D300E

    meng
    3412C C18 C9.3

    petr
    C18 C15 G3306B

    15 to 18 liter
    3406C

    ieng
    3406C 3408B 3412C 3412 3408 SPF343 3406 G3408 3408C G3412

    epg2
    SR4B

    epg
    C18 C15 PM3412 3516 3512 3516B 3456