Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0271: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0271
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,19
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/4–20
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,44
    3300
    3306B, G3306, 3306, 3304B, G3306B

    от 15 до 18 литров
    C15, C18, 3406C, G3406, 3406

    3500
    3512CHD, 3516B, G3520B, G3516B, 3508B, 3516BHD, 3512B, G3516C, G3520C, 3508, G3516, 3512C, 3516, G3508, 3512, G3520E, G3512E, G3512, 3516C, 3516CHD, 3512BHD, G3532, 3512E, G3516E, G3520, SPF743

    трелевочные тракторы
    D4TSKHII, 528B, 530B, 518C, 508

    3116/3208
    3208

    колесные экскаваторы
    M325DMH

    комплект двигателя и генератора
    SR 808, XQG400

    двигатель промышленный
    SR 683, SR 589

    кюветы от 27 до 32 литров
    C32, 3412C, C27, G3408, G3412C, 3412, G3412

    генератор
    SRB828, SR 824, SRB691, SRB826, SR 692, SR 690, SR2480, SR 693, SRB827, SR2900, SR 828, SRB692, SRB693, SRB697, SRB696, SRB825, SRB867, SR 696, SR2500, SR 826, SR2470, SRB690, SRB824, SR 697, SRB866, SR 447, SR 595, SR 594, SR 448, SR 593

    cg137-12
    CG137-12

    только для генератора
    SR4B, SR4B-GD, SR4, SRB695, SRB822, SR 825, SR 592, SR 686, SR 443