Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0280: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0280
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    meng
    3208

    3500
    SPF743

    petr
    3512E 2016

    ttt
    D9R

    cold
    PM-565B, PM-565, PM-201

    ieng
    3208 SCT673

    wtt
    854K, 844K

    oht
    789C, 785D, 785C, 784C

    ap
    AP-200B, AP-650B, BG-225C

    wtl
    990K, 993K, 992K