Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0281: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0281
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,24
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,63
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/16–18
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,50
    cold
    PM-565, PM-565B, PM-201

    wts
    623G, 621G, 627G, 631G, 637G