Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0303: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0303
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,29
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,75
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/8–16
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,56
    внедорожные самосвалы
    MT4400DAC, 793C

    3500
    3516C, 3512C

    от 15 до 18 литров
    C18

    погрузчики для подземных горных работ
    R1600H, R1300GII, R1700G

    3116/3208
    3208

    гусеничные бульдозеры
    D11R, D11RCD

    сельскохозяйственные тракторы
    75D, 85D, 65D