Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0307: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0307
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    com
    825K, 826K

    adt
    730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    TH48-E70 C15

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ttt
    D11T, D8N, D11R, D8R II D8T, D8R

    ieng
    3406C G3406

    wts
    613C

    wtt
    824K

    uat
    AD30

    lhd
    R1300G, R1300G II R2900G

    epg
    C15

    ap
    BG-225C, BG-230D, AP-650B, BG-225B, AP-800D, BG-230, BG-210B, AP-800C