Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0311: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0311
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    RM-350B, SM-350, SS-250, RR-250, RR-250B, RM-250C, RM-350, SS-250B

    com
    826H, 826G II 825G II 825G, 825H, 826G

    cold
    PM-565, PM-565B

    lhd
    R2900G, R1600H, R1300G, R1300G II R1700G, R1600G

    uat
    AD30

    ttl
    973, 963C, 953C, 953D, 953K, 973C

    comp
    PS-300B, PF-300B, PS-300C, PF-300C

    wtl
    980G II 966G II 972G, 970F, 986H, 966G, 980G, 972G II 980K HLG 966F II 980K, 988F, 980H, 966F, 992D, 992C

    exc
    365B II 365B, 365B L 375 L 350, 375, 5080, 350 L

    chal
    65C, 75C, 85D, 65D, 85C, 75D

    adt
    D400E II D300E II 740, D350E II D250E II D350E, D400E, D250E, 735, 735 OEM D300E

    meng
    C9

    petr
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300 C32 C27 3512C

    ttt
    D6R, D6R II D7R, D7R LGP D7R II D6H XL D7R XR D11T, D4H III D4H, D10T, D5H, D10R, D6H, D4H XL D6H XR D10N, D5H XL

    ieng
    3306 CPT372 C27 3412 C-9 C-16 G3306B SUF557 SBF214 3456 G3306 C-15 3126B C32 3406E C18

    wts
    637K, 611, 623G, 631G, 657G, 651E, 627E, 633D, 613G, 631K, 623B, 637D, 633E, 637G, 621E, 637E, 631E, 657E, 633E II 621B, 615C, 623F, 627G, 623E, 621F, 615C II 621G, 631D, 627F

    wtt
    824G II 824H, 824G

    tskd
    517 D4HTSK III D5HTSK II 527

    mh
    MH3059, MH3049

    oht
    772G, 775D, 773D, 789D, 785B, 773E, 785C, 769D, 772G OEM 769C, 772, 770, 789C, 773B, 771D, 785D, 775B, 784C, 775E, 771C, 789B, 784B

    epg
    G3306 3516C