Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0312: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0312
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    SM-350, RM-350, RM-500, RM-350B, RM-300, SS-250B, RR-250, RM-250C, RR-250B, SS-250

    com
    815F, 815B, 816F, 815F II 826G II 816F II 825G II

    est
    DEUCE, 30/30

    uat
    AD45B, AD60, AD55B, AD55

    lhd
    R1600H, R1600G, R1300G II R1300G

    teng
    C13

    ttl
    933, 973, 939, 973C

    pipe
    572R, 572R II

    wtl
    992C, 966F II 988F, 988F II 970F, 992D

    exc
    375, 375 L 5080

    adt
    725, D400E, 730, 740, 735, D350E, 735 OEM

    petr
    TH35-C15T C18 TH35-E81 C15 CX31-C11I TH35-C13I TH31-E61 TH35-C11I TH35-C13T CX35-P800 TH35-C15I C13 CX31-C13I CX31-P600 CX31-C15I TH55 TH55-E70 TH55FT-E90 TH31-C9T

    ttt
    D7R II D6R II D5C III D6H, D6H XL D7R, D4C III D3C III D11T, D6H XR

    ieng
    C13 C11 C18 C15 C-15 C-16 SPF743

    wts
    637G, 631E, 627G, 615C, 623F, 631K, 621G, 657E, 637K, 623G, 623E, 621F, 637E, 631G, 657G, 627F, 615C II 651E

    wtt
    814F, 814F II 824G II

    oht
    789B, 773D, 777D, 775D, 784C, 789D, 773B, 789C, 785D, 784B, MT4400D AC 775B

    mh
    MH3049