Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0315: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0315
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,34
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,13
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/16 - 14
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,69
    wheel tractor-scraper
    621G, 631G, 627F, 637G, 627G, 621F, 623G, 623F, 611, 623E

    pipelayer
    587R

    engine - generator set
    3516 3508 PM3508

    track type tractors
    D10R, D10T, D6RIIXL, D6RIILGP, D6RIIXW, D6RII, D9N, D6G, D10N

    track excavators
    215BSA, 229

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC 785D

    rotary blasthole drills
    MD6310

    underground mining loaders
    R1300G, R1700G

    load, haul, dump
    R1700G, R1600G, R1600H, R1300G II

    track-type tractor
    D6R II D10R, D10N

    track-type loader
    963C, 973, 973C, 963B

    3500
    3516B 3508B

    wheel tractor scrapers
    623G, 621F, 627G, 623F, 621G

    wheel-type loader
    966F II 980C, 988F II 970F

    track loaders
    963BLGP

    compactors
    826K, 825K, 816FII

    challenger
    85E, 95E, 65E, 75E

    pipelayers
    589

    asphalt paver
    AP-1000

    wheel dozer
    814F II 824K, 814F

    off highway trucks
    785D

    wheel loaders
    992C, 970F, 966F, 980F, 966FII, 988F, 980C, 936E, 980FII, 936F, G936

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    816F, 815F II 816F II 815F