Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0319: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0319
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Завершить: Оцинкованные
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    rrss
    RM-500, RM500B, RM-350B

    com
    815B, 816F, 816F II 826C, 815F II 815F

    bhl
    446B, 446D

    emp
    6020B, 6015B

    drll
    MD6310 MD6250

    comp
    CS-323C, CP-323C

    wtl
    950F II 960F, 970F, 993K, 992K, 966F II 990K, 966F, 980F, 980C, 950F

    petr
    C32 3512E 2016

    ttt
    D6H, D6H XR D6H XL D10T2, D11T

    ieng
    C27 C32

    wts
    657E, 613C II 657G, 613C, 651E

    wtt
    854K, 814F II 814F, 844K

    mg
    24

    oht
    773G OEM 777G, 794 AC 775G, 775G OEM 773G