Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0321: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0321
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    RM500B

    com
    826G, 825G

    cold
    PR-1000C PR-1000

    wts
    637E, 631E, 637G, 631G, 657E, 651E, 657G

    wtt
    824G

    wtl
    992G, 950G, 962G, 980G, 980C, 966G, 980F, 972G