Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0328: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0328
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.39, 0.39
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2.25, 2.25
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Оцинкованные, Zinc Plated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/2, 3 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1/2 - 13
    • Резьба: Стандартная крупная резьба, Coarse Thread UNC
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.75, 0.75