Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0338: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0338
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    comb
    460, 470, 465

    whex
    W330B

    uat
    AD45B, AD30, AD55

    lhd
    R1300G II R1300G, R1700G, R2900G, R3000H

    fp
    SAT323TSC TK381, 573, TK370, 533, TK380, SAT318T SAT323 SAT318 TK371, 543, SAT323T

    emac
    C-9 3116

    drll
    MD6310

    comp
    PS-200B, PS-150C, PS-150B, CW-14

    wtl
    972G, 924GZ, 966E, 924G, 938G II 962H, 938G, 950H, 970F, 980H, 966G, 966F II 962G, 950F II 928G, 966G II 992D, 962G II 994K, 980F, 980C, 960F, 972G II 930G, 966F, 950G II 950F, 950G, 966D, 992C, 990 II

    chal
    55, 45, 35

    meng
    3126B C18 C7 C9 3406E 3116 3126 C15

    ttt
    D6G2 LGP D5M D6M D6N D11R, D11N, D4E SR D6G2 XL D10N, D5N D4H III D6E D4H XL D6G SR D6E SR

    ieng
    3126 3116 C7 3126B C9 C-9 3114

    wts
    657G, 627E, 613C, 613C II 657E, 627G, 651E, 627F

    wtt
    814F II 814F

    mg
    16H NA 16H, 14H NA 14M, 16G

    oht
    777E 777B, 777G, 777D

    rrss
    SM-350, RR-250, SS-250B, RR-250B, RM-350B, RM-250C, SS-250, RM-350

    com
    815F II 815B, 816F, 826C, 815F, 816F II

    cold
    PR-450C, PR-1000C PR-1000

    teng
    3116 3126 3114 3126E

    it
    IT38G, IT28G, IT38G II IT62G II IT62G

    motor graders
    14H

    pipe
    PL61, 561M, 561N

    ap
    AP-1000, AP-1050

    exc
    330 L 350, 330B L 320B N 350 L 330, 330B, 322C FM 320B S 320B L 320B, 330B LN

    petr
    C15 C32 TH48-E80 TH31-E61 3126B C9 TH31-C9P C27 C18 C7 CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9I

    wheel loaders
    950G, IT62G, IT62H, 962G, 966GII, 938GII, IT38G