Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0349: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0349
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.48, 0.48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1.5, 1.50
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Завершить: Zinc Plated, Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3, 3
    • Размер болта (дюймы): 5/8, 8 мая
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 5/8 - 11
    • Резьба: Coarse Thread UNC, Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.94, 0.94