Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0351: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0351
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 3/4
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8–11
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    3500
    G3520

    wheel tractor-scraper
    621F, 621G, 637G, 627F, 627G, 631G

    pipelayer
    578

    underground articulated truck
    AE40

    motor grader
    120H, 135H, 120H NA 135H NA 120H ES

    forest products
    227

    wheel-type loader
    970F, 988F II 990K, 993K, 966F, 988F, 988B, 950F, 966F II 966E, 966D, 992C, 992D

    engine - industrial
    CPT372

    articulated dump truck
    D400D, D350E, D250E, D300E, D400E

    track type tractors
    D7RLGP, D6ESR2000, D6G, D6GSR

    skid steer loader
    277D 297D XHP 287D 297D 277C 297C 287C2, 287C 297D2 XHP 297D2 277C2

    asphalt paver
    AP-1000B, AP-800C, BG-260C, BG-245C, BG-225C, AP-900B, AP-1050, BG-2455C, AP-1055B, BG-230D, AP-1000, BG-225B, AP-800D, AP-650B, AP-1050B, AP-200B, BG-2455D, BG-230, BG-210B, BG-240C, AP-1055D

    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D6R, D7H, D6H II D6G2 LGP D7R II 11 D6R II 7S 7SU D7R, D11T, 7U D6H XR 8SU D11R, 7 D5H, 57H D4C III 11SU 11U D3C III 57 D6G, D6G2 XL 8 7A 8U D8N, D11N, 7S LGP 8A

    wheel dozer
    834U 844K, 834B, 834S

    track-type loader
    933C, 953, 973, 943

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II

    excavator
    225, 235C, 245, 225D, 229D, 229, 235D, 225B, 235B, 245B, 245D

    earthmoving compactor
    836