Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0353: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0353
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    lhd
    R1600H

    uat
    AD55, AD45B

    ttl
    939C

    tmh
    TH255C

    wtl
    992K, 992D, 992C

    comp
    CS-563C CP-563, CP-533C, CS-531C, CS-533C, CS-563 CP-563C, CS-583C, CS-573C

    chal
    65C, 65E, 75E, 75C, 75D, 65D

    meng
    3412E C30

    petr
    CX31-C13I CX31-P600 CX31-C11I

    ttt
    D10R, D5C III D9R, D5H, D9N, D8L, D9T, D10N

    wtt
    844K, 844H, 854K, 844

    off highway trucks
    785G

    oht
    785C, 785D, 789C, 785B, 789D, 784C, 789B, 784B