Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0358: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0358
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8–11
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    track-type tractor
    9C 6A D6R, D6G2 XL 56H D6R II D6H XL 59 58L D6H II D6H, D6H XR 9 D10R, 6SU 59N 6 6S D9L, D10T, 9S D10N, D6G2 LGP 10 56 10U D7R, 9U 59L 10SU D6G

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    587R, 587T

    motor grader
    14G, 16G, 14M, 16H NA 14H, 16H, 14H NA

    wheel-type loader
    938K 930K 938M 930M 988B, 988F, 926M 924K 988F II

    work tool


    wheel dozer
    834S 844, 834U 834B

    track-type loader
    963, 963B 963C

    engine - industrial
    SPT343

    articulated dump truck
    D30D, D25D, D250E II D300E II D350D, D300E, D250E

    off-highway truck
    794 AC

    earthmoving compactor
    836