Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0359: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8–11
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    машины для регенерации/стабилизации дорожного полотна
    SS-250B, RM-300, RM-250C, RM-350B, RM-500, RR-250B

    колесные погрузчики
    988F

    автогрейдеры
    14M, 14H

    cg137-12
    CG137-12

    головки валочно-пакетирующих машин, противовес
    SS-56

    гусеничные экскаваторы
    235D, 229, 235C, 225B, 231D, 229D, 245D, 225DLC, 225D, 245BII, 245