Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0361: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0361
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    meng
    C18 3512B 3508B 3516B 3512C 3516C G3512E

    3500
    3516B 3516C 3512B 3516BHD 3516CHD

    petr
    3512B 3512C C175-16 3512E 3516C C18 3508C

    ieng
    3512B 3512 PMG3516 3512C 3516B 3516C G3512E G3516 G3512H

    wts
    623E, 623F, 615C II 615C, 623G

    ttl
    973C

    epg
    3516 PM3516 3512C 3512B 3516B G3516C C175-16 3516C 3516E G3516H

    wtl
    994