Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0363: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0363
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Оцинкованные
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    RM-350B, RM-350, SS-250, RR-250B, SS-250B, SM-350, RM-250C, RR-250

    adt
    D400E, D350E

    3500
    SPF743

    ttt
    D8T

    ieng
    SPF343C